Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
03320 - Goupille cylindrique DIN 6325
Nomenclature
03320-08X16
BEST
Référence
03320-08X16
L1
Longueur
16 mm
D
Diamètre
8.0 mm
L2
Longueur
1.8 mm
R
Rayon
8.0 mm
Z1
Longueur
1.20 mm
Z2
Longueur
0.80 mm
GEW
Poids environ
0.0058 kg
BS
Description
Information
Infotext
NORM
Normen
Normenübersicht
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73182900
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495038889
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Recommandations
Chargement des données ...
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale